Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohr Bolzenwinkel (C-Model)

Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohr Bolzenwinkel (C-Model)
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMC28-080E

Teilenummer
KMC28-080E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.45 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 28 Passender Rohr-AD 1(mm) 28 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1B (25A) Max. Betriebsdruck(MPa) 28 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Vibrationsfester Verbinder für NE-Modell Kupferrohr Bolzenwinkel (C-Model) , die Teilenummer ist KMC28-080E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMC28-080E.

Technischer Support