Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSA06-010E |
KSA10-020E |
KSA12-030E |
KSA15-030E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 50 | ||
10.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4B (8A) | 40 | ||
12.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 12 | 3/8B (10A) | 40 | ||
15.94 € | 1 | 25 Arbeitstage | 15 | 15 | 3/8B (10A) | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften