Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KLN04-010N |
KLN06-010E |
KLN08-010E |
KLN08-030E |
KLN12-040E |
KLN15-030E |
KLN15-040E |
KLN16-040E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/8B (6A) | 50 | ||
14.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 50 | ||
8.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 1/8B (6A) | 50 | |
13.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 8 | 3/8B (10A) | 50 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 12 | 1/2B (15A) | 40 | |
25.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 15 | 3/8B (10A) | 40 | ||
26.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 15 | 15 | 1/2B (15A) | 40 | ||
26.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 16 | 1/2B (15A) | 31 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften