Edelstahl-Fitting für Kunststoffrohr, Stecker, EPCT

Edelstahl-Fitting für Kunststoffrohr, Stecker, EPCT
This fitting has been developed for use with resin tubes.

[Features]
· Simple, precise, reliable, clean.
· Simple structure (fitting main body and two assembly nuts).
· A firm connection can be made by anyone (without tightening error).
· Over tightening is impossible.
· The tube will not become scratched.
· Twisting of the tube due to tightening is minimized.
· High corrosion resistance (all of the fitting's structural components are made of SUS 316).
· An oil free product can also be provided thanks to ultrapure water washing and packaging performed in a clean room

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPCT6X4-R2SS
EPCT6X4-R4SS
EPCT10X8-R8SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(φ)
Gewinde-Nennmaß Länge L
(mm)
Passender Schlauchinnen-Ø
(φ)

37.13 €

1 5 Arbeitstage 61/827.04.0

32.91 €

1 5 Arbeitstage 61/431.04.0

57.92 €

1 5 Arbeitstage 101/239.58.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Anschlussgewinde-Ausführung R Betriebstemperaturbereich(℃) -65::260

Technischer Support