Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSS02-020J |
SSS03-030J |
SSS04-040J |
SSS06-060J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
6.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
17.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
26.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften