Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRN02-010J |
SRN03-020F |
SRN04-020F |
SRN04-030F |
SRN06-020F |
SRN06-030F |
SRN06-040F |
SRN08-040F |
SRN08-060F |
SRN12-060F |
SRN12-100F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
5.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
8.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
11.58 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
6.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
18.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
18.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
34.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
55.79 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften