Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRC03-020F |
SRC04-030F |
SRC08-060F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
12.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
37.07 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften