Hochdruck-Rohrverbindung, Rohrverbindung mit Gewinde, SPC Würfelstecker

Hochdruck-Rohrverbindung, Rohrverbindung mit Gewinde, SPC Würfelstecker
Fitting for the medium-pressure and high-pressure piping for general hydraulic pressure. Applicable to schedule pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPC02-000J

Teilenummer
SPC02-000J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.30 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Kohlenstoffstahl Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Zulässige Flüssigkeit Öl Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Rohrverbindung, Rohrverbindung mit Gewinde, SPC Würfelstecker, die Teilenummer ist SPC02-000J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPC02-000J.

Technischer Support