Hochdruck-Rohrverbindung, Rohrverbindung mit Gewinde, SNP-Nippel

Hochdruck-Rohrverbindung, Rohrverbindung mit Gewinde, SNP-Nippel
  • Mengenrabatt
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNP01-000J
SNP02-000F
SNP03-000F
SNP04-000F
SNP06-000F
SNP08-000F
SNP12-000F
SNP16-000F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)

4.62 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)

7.61 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

7.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)

33.75 €

1 25 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

52.89 €

1 25 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Kohlenstoffstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Zulässige Flüssigkeit Öl Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support