Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLA02-000F |
SLA03-000F |
SLA04-000F |
SLA06-000F |
SLA08-000F |
SLA10-000F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | |
14.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
16.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
27.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
52.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften