Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBU03-020F |
SBU04-020F |
SBU04-030F |
SBU06-020F |
SBU06-030F |
SBU06-040F |
SBU08-040F |
SBU08-060F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
4.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
4.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
8.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
8.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
14.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
14.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften