Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DUR4-2SS |
DUR6-4SS |
DUR8-4SS |
DUR10-6SS |
DUR12-6SS |
DUR12-8SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/8 | 38.8 | ||
34.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 1/4 | 43.4 | ||
52.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 1/4 | 47.3 | ||
68.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5/8 | 3/8 | 49.6 | ||
91.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | 3/8 | 51.1 | ||
80.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4 | 1/2 | 53.9 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften