Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDRE4M-6MSS |
MDRE6M-4SS |
MDRE8M-6MSS |
MDRE8M-6SS |
MDRE12M-6MSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 6 | 38.8 | ||
28.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/4 | 40.1 | ||
31.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 6 | 42.2 | ||
28.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 3/8 | 43.0 | ||
39.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 6 | 46.8 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Reduzierstück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften