Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDUA3MSS |
MDUA4MSS |
MDUA6MSS |
MDUA8MSS |
MDUA10MSS |
MDUA16MSS |
MDUA18MSS |
MDUA20MSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 36.8 | ||
22.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 38.6 | ||
24.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 42.3 | ||
27.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 44.4 | ||
40.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47.6 | ||
66.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 53.9 | ||
81.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 54.9 | ||
97.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 56.3 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften