Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Innengewinde L- Verzweigung MDTF

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Innengewinde L- Verzweigung MDTF
The double ferrule type tube fittings female run tee is MDTF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDTF4M-R2SS
MDTF4M-R4SS
MDTF6M-R2SS
MDTF6M-R4SS
MDTF6M-R6SS
MDTF6M-R8SS
MDTF8M-R2SS
MDTF8M-R6SS
MDTF8M-R8SS
MDTF10M-R4SS
MDTF10M-R6SS
MDTF10M-R8SS
MDTF12M-8SS
MDTF12M-R4SS
MDTF12M-R6SS
MDTF12M-R8SS
MDTF12M-R12SS
MDTF15M-R6SS
MDTF15M-R8SS
MDTF15M-R12SS
MDTF16M-R6SS
MDTF16M-R8SS
MDTF16M-R12SS
MDTF18M-R8SS
MDTF18M-R12SS
MDTF20M-R8SS
MDTF20M-R12SS
MDTF22M-R12SS
MDTF22M-R16SS
MDTF25M-R12SS
MDTF25M-R16SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

104.90 €

1 23 Arbeitstage 4Rc1/827.8

100.16 €

1 23 Arbeitstage 4Rc1/429.2

88.45 €

1 23 Arbeitstage 6Rc1/8-

100.16 €

1 23 Arbeitstage 6Rc1/4-

113.41 €

1 23 Arbeitstage 6Rc3/8-

123.82 €

1 23 Arbeitstage 6Rc1/2-

104.26 €

1 23 Arbeitstage 8Rc1/8-

81.02 €

1 23 Arbeitstage 8Rc3/8-

123.60 €

1 23 Arbeitstage 8Rc1/2-

108.99 €

1 23 Arbeitstage 10Rc1/432.8

83.21 €

1 23 Arbeitstage 10Rc3/834.0

123.10 €

1 23 Arbeitstage 10Rc1/235.8

101.97 €

1 23 Arbeitstage 12NPT1/238.2

106.48 €

1 23 Arbeitstage 12Rc1/437.2

124.48 €

1 23 Arbeitstage 12Rc3/837.2

105.10 €

1 23 Arbeitstage 12Rc1/238.2

221.15 €

1 23 Arbeitstage 12Rc3/438.2

127.57 €

1 23 Arbeitstage 15Rc3/838.0

153.19 €

1 23 Arbeitstage 15Rc1/238.0

236.16 €

1 23 Arbeitstage 15Rc3/442.5

124.50 €

1 23 Arbeitstage 16Rc3/838.2

153.19 €

1 23 Arbeitstage 16Rc1/238.2

236.16 €

1 23 Arbeitstage 16Rc3/442.7

154.06 €

1 23 Arbeitstage 18Rc1/238.2

243.44 €

1 23 Arbeitstage 18Rc3/442.7

249.18 €

1 23 Arbeitstage 20Rc1/242.7

235.94 €

1 23 Arbeitstage 20Rc3/442.7

249.18 €

1 23 Arbeitstage 22Rc3/442.7

356.88 €

1 23 Arbeitstage 22Rc142.7

312.09 €

1 23 Arbeitstage 25Rc3/448.5

356.88 €

1 23 Arbeitstage 25Rc148.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support