Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter mit Innengewinde MDSA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Steckadapter mit Innengewinde MDSA
The double ferrule type tube fittings female connector is MDSA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDSA8M-R4SS
MDSA8M-R6SS
MDSA10M-R6SS
MDSA12M-R12SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

26.84 €

1 5 Arbeitstage 81/437.8

32.54 €

1 8 Arbeitstage 83/839.6

34.11 €

1 8 Arbeitstage 103/841.5

59.40 €

1 8 Arbeitstage 123/451.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support