Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Innengewinde-Winkel MDLF

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Innengewinde-Winkel MDLF
The double ferrule type tube fittings female elbow is MDLF made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MDLF10M-R4SS

Teilenummer
MDLF10M-R4SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.29 €

1 49 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø(Ø) 10 Anschlussgewinde, Ausführung Rc Gewinde-Nenn-Ø 1/4
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Innengewinde-Winkel MDLF, die Teilenummer ist MDLF10M-R4SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDLF10M-R4SS.

Technischer Support