Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DLF4-R4SS |
DLF6-2SS |
DLF6-R6SS |
DLF10-R8SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Anschlussgewinde, Ausführung | Gewinde-Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | 49 Arbeitstage | 1/4 | Rc | 1/4 | 30.0 | ||
41.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | NPT | 1/8 | 30.5 | ||
63.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8 | Rc | 3/8 | 33.7 | ||
101.90 € | 1 | 49 Arbeitstage | 5/8 | Rc | 1/2 | 38.5 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften