Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Klemmhülse DOB (Metrisch)

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Klemmhülse DOB (Metrisch)
  • Mengenrabatt
Double ferrule type tube fitting, back ferrule DOB (metric) made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DOB2MSS
DOB3MSS
DOB4MSS
DOB6MSS
DOB8MSS
DOB10MSS
DOB12MSS
DOB15MSS
DOB16MSS
DOB18MSS
DOB20MSS
DOB22MSS
DOB25MSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)

4.44 €

1 11 Arbeitstage 2

3.14 €

1 8 Arbeitstage 3

3.47 €

1 8 Arbeitstage 4

2.52 €

1 5 Arbeitstage 6

3.47 €

1 11 Arbeitstage 8

3.14 €

1 11 Arbeitstage 10

3.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12

5.79 €

1 11 Arbeitstage 15

5.06 €

1 11 Arbeitstage 16

6.85 €

1 11 Arbeitstage 18

6.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20

9.99 €

1 8 Arbeitstage 22

10.78 €

1 11 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Hinterer Dichtkonus Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support