Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Mutter MDNA

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Mutter MDNA
  • Mengenrabatt
The double ferrule type tube fittings nut is MDNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDNA2MSS
MDNA3MSS
MDNA4MSS
MDNA6MSS
MDNA8MSS
MDNA10MSS
MDNA12MSS
MDNA15MSS
MDNA16MSS
MDNA18MSS
MDNA20MSS
MDNA22MSS
MDNA25MSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

7.58 €

1 11 Arbeitstage 210.2

5.06 €

1 8 Arbeitstage 311.9

4.25 €

1 11 Arbeitstage 411.9

4.44 €

1 11 Arbeitstage 612.7

4.89 €

1 11 Arbeitstage 813.5

6.01 €

1 5 Arbeitstage 1015.1

8.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1217.5

14.85 €

1 8 Arbeitstage 1517.4

13.43 €

1 11 Arbeitstage 1617.4

15.64 €

1 11 Arbeitstage 1817.4

20.53 €

1 11 Arbeitstage 2017.4

20.53 €

1 11 Arbeitstage 2217.4

34.77 €

1 11 Arbeitstage 2520.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Mutter Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support