Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Außengewinde-Anschlussteil, geschweißt MDCB

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Außengewinde-Anschlussteil, geschweißt MDCB
The double ferrule type tube fittings male pipe welded connector is MDCB manufactured by Ihara Science who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDCB8M-8SS
MDCB10M-8SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

30.95 €

1 8 Arbeitstage 845.6

36.32 €

1 8 Arbeitstage 1046.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø) 1/2 Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support