Schwenkverbindung, SJS Ausführung

Schwenkverbindung, SJS Ausführung
  • Mengenrabatt
Swivel joint for general hydraulic pressure. Effective anti-torsion measure for hydraulic hoses that offers improved durability.

[Features]
· Used for pressure piping, this is a joint that allows slow rotation or oscillation (reciprocating rotary motion) and is used mainly for connecting a fixed pipe to a high-pressure hose. It is useful for preventing unreasonable hose attachment and twisting.
· SJS type.
· A product with a simple structure intended for general use.
· SJH type.
· The rotor peripheral surface, which is a rotating and sliding part, has been surface hardened in order to withstand harsh use, and a slipper seal with a very low degree of wear is used to suppress the drag of the O-ring and thus prevent wear.
· SJM type.
A product that is a straight swivel joint that rotates easily due to the placement of a steel ball in a sliding part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJS502-402
SJS503-403
SJS504-404
SJS510-410
SJS602-402
SJS603-403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Gewindespezifikationen

49.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4Rc[1/4B] 1/4-

78.68 €

1 25 Arbeitstage 3/8Rc[3/8B] 3/8-

89.87 €

1 35 Arbeitstage 1/2Rc[1/2B] 1/2-

246.30 €

1 25 Arbeitstage 1 1/4Rc[1 1/4B] 1 1/4-

70.14 €

1 5 Arbeitstage 1/4G[1/4B] 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

73.31 €

1 5 Arbeitstage 3/8G[3/8B] 3/8G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 95
Verbindungsart Winkelstück Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) R

Technischer Support