Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikation | Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Gewindespezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | R | R | [1/4B] 1/4 | - | ||
102.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | R | Rc | [1/4B] 1/4 | - | ||
116.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | R | R | [3/8B] 3/8 | - | ||
127.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | R | Rc | [3/8B] 3/8 | - | ||
105.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | R | R | [1/2B] 1/2 | - | ||
136.89 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1/2 | R | Rc | [1/2B] 1/2 | - | ||
150.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | R | R | [3/4B] 3/4 | - | ||
109.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4 | R | Rc | [3/4B] 3/4 | - | |
173.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | R | R | [1b] 1 | - | ||
175.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | R | Rc | [1b] 1 | - | ||
279.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | R | R | [1 1/4B] 1 1/4 | - | ||
307.46 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1 1/4 | R | Rc | [1 1/4B] 1 1/4 | - | ||
102.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | Rc | Rc | [1/4B] 1/4 | - | ||
116.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/8 | Rc | Rc | [3/8B] 3/8 | - | ||
124.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | Rc | Rc | [1/2B] 1/2 | - | ||
131.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | Rc | Rc | [3/4B] 3/4 | - | ||
175.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | Rc | Rc | [1b] 1 | - | ||
279.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | Rc | Rc | [1 1/4B] 1 1/4 | - | ||
106.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | G | R | [1/4B] 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
106.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | G | Rc | [1/4B] 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
145.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/8 | G | R | [3/8B] 3/8 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
120.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/8 | G | Rc | [3/8B] 3/8 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
131.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | G | R | [1/2B] 1/2 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
144.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | G | Rc | [1/2B] 1/2 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
131.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | G | R | [3/4B] 3/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
131.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | G | Rc | [3/4B] 3/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
177.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | G | R | [1b] 1 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
177.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | G | Rc | [1b] 1 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
282.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | G | R | [1 1/4B] 1 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
282.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | G | Rc | [1 1/4B] 1 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde | ||
102.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | G | R | [1/4B] 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
98.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/4 | G | Rc | [1/4B] 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
116.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/8 | G | R | [3/8B] 3/8 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
96.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/8 | G | Rc | [3/8B] 3/8 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
105.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | G | R | [1/2B] 1/2 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
105.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1/2 | G | Rc | [1/2B] 1/2 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
131.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | G | R | [3/4B] 3/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
131.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 3/4 | G | Rc | [3/4B] 3/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
175.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | G | R | [1b] 1 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
175.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 | G | Rc | [1b] 1 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
279.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | G | R | [1 1/4B] 1 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde | ||
279.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1 1/4 | G | Rc | [1 1/4B] 1 1/4 | G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde |
Loading...
Art | Rohrdrehgelenke | Geeignetes Fluid | Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Gerade |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikation
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar)
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Gewindespezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften