Schwenkverbindung SJH Ausführung

Schwenkverbindung SJH Ausführung
Swivel joint for general hydraulic pressure. Effective anti-torsion measure for hydraulic hoses that offers improved durability.

[Features]
· Used for pressure piping, this is a joint that allows slow rotation or oscillation (reciprocating rotary motion) and is used mainly for connecting a fixed pipe to a high-pressure hose. It is useful for preventing unreasonable hose attachment and twisting.
· In order to handle extreme applications, the rotor outer surface (the rotation sliding part) is treated with surface hardener, and a slipper seal with extremely low wear is used in order to suppress co-rotation of the O-ring and to prevent wear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJH502-402
SJH502-502
SJH503-403
SJH503-503
SJH504-404
SJH504-504
SJH506-406
SJH506-506
SJH508-408
SJH508-508
SJH510-410
SJH510-510
SJH512-412
SJH512-512
SJH602-402
SJH602-502
SJH603-403
SJH603-503
SJH604-404
SJH604-504
SJH606-406
SJH606-506
SJH608-408
SJH608-508
SJH610-410
SJH610-510
SJH612-412
SJH612-512
SJH702-402
SJH702-502
SJH703-403
SJH703-503
SJH704-404
SJH704-504
SJH706-406
SJH706-506
SJH708-408
SJH708-508
SJH710-410
SJH710-510
SJH712-412
SJH712-512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Gewindespezifikationen

170.27 €

1 23 Arbeitstage 1/4RcR[1/4B] 1/4-

170.16 €

1 23 Arbeitstage 1/4RcRc[1/4B] 1/4-

156.04 €

1 23 Arbeitstage 3/8RcR[3/8B] 3/8-

187.03 €

1 23 Arbeitstage 3/8RcRc[3/8B] 3/8-

157.36 €

1 23 Arbeitstage 1/2RcR[1/2B] 1/2-

177.23 €

1 23 Arbeitstage 1/2RcRc[1/2B] 1/2-

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4RcR[3/4B] 3/4-

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4RcRc[3/4B] 3/4-

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1RcR[1b] 1-

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1RcRc[1b] 1-

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4RcR[1 1/4B] 1 1/4-

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4RcRc[1 1/4B] 1 1/4-

474.07 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2RcR[1 1/2B] 1 1/2-

474.07 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2RcRc[1 1/2B] 1 1/2-

153.83 €

1 23 Arbeitstage 1/4GR[1/4B] 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

153.61 €

1 23 Arbeitstage 1/4GRc[1/4B] 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

157.33 €

1 23 Arbeitstage 3/8GR[3/8B] 3/8G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

156.04 €

1 23 Arbeitstage 3/8GRc[3/8B] 3/8G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

157.36 €

1 23 Arbeitstage 1/2GR[1/2B] 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

167.96 €

1 23 Arbeitstage 1/2GRc[1/2B] 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4GR[3/4B] 3/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4GRc[3/4B] 3/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1GR[1b] 1G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1GRc[1b] 1G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4GR[1 1/4B] 1 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4GRc[1 1/4B] 1 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

474.07 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2GR[1 1/2B] 1 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

491.74 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2GRc[1 1/2B] 1 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Außengewinde

150.29 €

1 23 Arbeitstage 1/4GR[1/4B] 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

150.29 €

1 23 Arbeitstage 1/4GRc[1/4B] 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

156.04 €

1 23 Arbeitstage 3/8GR[3/8B] 3/8G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

156.04 €

1 23 Arbeitstage 3/8GRc[3/8B] 3/8G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

167.96 €

1 23 Arbeitstage 1/2GR[1/2B] 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

167.96 €

1 23 Arbeitstage 1/2GRc[1/2B] 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4GR[3/4B] 3/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

199.51 €

1 23 Arbeitstage 3/4GRc[3/4B] 3/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1GR[1b] 1G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

258.45 €

1 23 Arbeitstage 1GRc[1b] 1G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4GR[1 1/4B] 1 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

385.79 €

1 23 Arbeitstage 1 1/4GRc[1 1/4B] 1 1/4G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

491.74 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2GR[1 1/2B] 1 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

491.74 €

1 23 Arbeitstage 1 1/2GRc[1 1/2B] 1 1/2G-Außengewinde, Dichtung mit Innengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 95
Verbindungsart Winkelstück

Technischer Support