Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KUA06-000CE |
KUA08-000CE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
15.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 13.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften