Bördellose Verbindung für CE-Ausführung Stahlrohrbogen Nippel KLN

Bördellose Verbindung für CE-Ausführung Stahlrohrbogen Nippel KLN
  • Mengenrabatt
The CE series biting fittings were developed for use with hydraulic equipment subject to up to 13.7 MPa of pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLN06-010CE
KLN06-020CE
KLN08-010CE
KLN08-020CE
KLN10-020CE
KLN10-030CE
KLN12-030CE
KLN12-040CE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

14.75 €

1 5 Arbeitstage 661/8B (6A)

16.46 €

1 5 Arbeitstage 661/4B (8A)

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 881/8B (6A)

9.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

881/4B (8A)

10.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101/4B (8A)

10.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10103/8B (10A)

10.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12123/8B (10A)

25.55 €

1 25 Arbeitstage 12121/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 13.7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support