Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stellschraubengröße | Länge L (mm) | Höhe h (mm) | Dicke (mm) | Größe Montageschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
16.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
22.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
17.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
26.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
18.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
20.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 38 | 32 | 12 | M6 | ||
26.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
22.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 25 | 13 | 13 | M3 | ||
17.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 25 | 13 | 13 | M3 | ||
20.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 30 | 14 | 14 | M4 | |
15.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 30 | 14 | 14 | M4 | |
28.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 35 | 15 | 15 | M5 | ||
20.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 35 | 15 | 15 | M5 | ||
20.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | |
26.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
20.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 22 | 23 | 12 | M3 | ||
21.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 25 | 25 | 16 | M4 | ||
23.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 32 | 28 | 19 | M5 | ||
27.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 38 | 32 | 22 | M6 | ||
33.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 44 | 40 | 30 | M8 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stellschraubengröße
Länge L(mm)
Höhe h(mm)
Dicke(mm)
Größe Montageschraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften