Zahnriemenscheiben / H100AF / H / ohne Bordscheibe / Stahl

Zahnriemenscheiben / H100AF / H / ohne Bordscheibe / Stahl
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14H100AF
15H100AF
15H100BF
16H100BF
16H200AF
16H300AF
18H100AF
18H100BF
19H100BF
19H300AF
20H100BF
20H150BF
21H100AF
22H100AF
22H100BF
24H100AF
24H100BF
24H150BF
25H100AF
25H100BF
25H150BF
26H100AF
26H100BF
26H150AF
28H100AF
28H300AF
30H100AF
30H100BF
30H150AF
30H150BF
32H100AF
34H100BF
36H100AF
36H100BF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Riemen (mm) Breite - Riemen (Zoll) Anzahl - Zähne Form - Antriebsrad [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[dmin] min. Wellenbohrung
(mm)
Aussendurchmesser
(mm)

31.17 €

1 9 Arbeitstage 25.4114Form A351555.22

32.07 €

1 12 Arbeitstage 25.4115Form A381559.27

35.56 €

1 12 Arbeitstage 25.4115Ausführung B301559.27

38.11 €

1 11 Arbeitstage 25.4116Ausführung B301563.31

46.00 €

5 52 Arbeitstage 50.8216Form A421563.31

62.08 €

1 11 Arbeitstage 76.2316Form A421563.31

33.66 €

1 9 Arbeitstage 25.4118Form A481571.39

41.72 €

1 10 Arbeitstage 25.4118Ausführung B321571.39

46.58 €

5 11 Arbeitstage 25.4119Ausführung B321575.44

69.97 €

5 10 Arbeitstage 76.2319Form A521575.44

48.23 €

1 14 Arbeitstage 25.4120Ausführung B381579.48

58.62 €

1 12 Arbeitstage 38.11.520Ausführung B381579.48

45.67 €

1 12 Arbeitstage 25.4121Form A581583.52

49.72 €

1 9 Arbeitstage 25.4122Form A621587.56

54.59 €

1 62 Arbeitstage 25.4122Ausführung B381587.56

51.68 €

1 10 Arbeitstage 25.4124Form A681595.65

62.90 €

1 12 Arbeitstage 25.4124Ausführung B381595.65

72.61 €

1 12 Arbeitstage 38.11.524Ausführung B381595.65

53.00 €

1 11 Arbeitstage 25.4125Form A722099.69

65.38 €

1 11 Arbeitstage 25.4125Ausführung B382099.69

75.43 €

1 12 Arbeitstage 38.11.525Ausführung B382099.69

55.32 €

1 12 Arbeitstage 25.4126Form A7520103.73

67.35 €

1 12 Arbeitstage 25.4126Ausführung B3820103.73

56.22 €

1 12 Arbeitstage 38.11.526Form A7520103.73

58.37 €

1 10 Arbeitstage 25.4128Form A8220111.82

108.28 €

5 14 Arbeitstage 76.2328Form A8220111.82

61.73 €

1 12 Arbeitstage 25.4130Form A8820119.9

77.72 €

1 12 Arbeitstage 25.4130Ausführung B3820119.9

65.61 €

1 12 Arbeitstage 38.11.530Form A8820119.9

93.12 €

1 12 Arbeitstage 38.11.530Ausführung B3820119.9

64.53 €

1 12 Arbeitstage 25.4132Form A9520127.99

89.99 €

1 11 Arbeitstage 25.4134Ausführung B3820136.07

71.88 €

1 10 Arbeitstage 25.4136Form A10820144.16

97.91 €

1 11 Arbeitstage 25.4136Ausführung B4020144.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen H Werkstoff Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung NA Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support