• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multidial-Nadelventil (Durchflussregulierungsventil) , Serie FMNV2, Präzisionsausführung

Multidial-Nadelventil (Durchflussregulierungsventil) , Serie FMNV2, Präzisionsausführung
This product has a multidial display of rotation speed in addition to conventional FMNV1 needle functions. The multidial has a lock lever that enables one touch locking. Panel mount installation is also supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMNV2-LB-2-E-N1
FMNV2-LB-2-E-N2
FMNV2-LB-2-E-N3
FMNV2-LB-2-E-N4
FMNV2-LB-2-E-N5
FMNV2-LB-2-E-N6
FMNV2-LB-2-E-N7
FMNV2-LB-2-E-N8
FMNV2-LB-2-E-N9
FMNV2-LB-2-E-N10
FMNV2-LB-2-N-N5
FMNV2-LB-2-N-N6
FMNV2-LB-2-N-N7
FMNV2-LB-2-N-N8
FMNV2-LB-2-N-N9
FMNV2-LB-2-N-N10
FMNV2-LB-2-V-N5
FMNV2-LB-2-V-N6
FMNV2-LB-2-V-N7
FMNV2-LB-2-V-N8
FMNV2-LB-2-V-N9
FMNV2-LB-2-V-N10
FMNV2-LT-2-E-N1
FMNV2-LT-2-E-N2
FMNV2-LT-2-E-N3
FMNV2-LT-2-E-N4
FMNV2-LT-2-E-N5
FMNV2-LT-2-E-N6
FMNV2-LT-2-E-N7
FMNV2-LT-2-E-N8
FMNV2-LT-2-E-N9
FMNV2-LT-2-E-N10
FMNV2-LT-2-N-N5
FMNV2-LT-2-N-N6
FMNV2-LT-2-N-N7
FMNV2-LT-2-N-N8
FMNV2-LT-2-N-N9
FMNV2-LT-2-N-N10
FMNV2-LT-2-V-N5
FMNV2-LT-2-V-N6
FMNV2-LT-2-V-N7
FMNV2-LT-2-V-N8
FMNV2-LT-2-V-N9
FMNV2-LT-2-V-N10
FMNV2-LT-T1-E-N1
FMNV2-LT-T1-E-N2
FMNV2-LT-T1-E-N3
FMNV2-LT-T1-E-N4
FMNV2-LT-T1-E-N5
FMNV2-LT-T1-E-N6
FMNV2-LT-T1-E-N7
FMNV2-LT-T1-E-N8
FMNV2-LT-T1-E-N9
FMNV2-LT-T1-E-N10
FMNV2-LT-T1-N-N1
FMNV2-LT-T1-N-N2
FMNV2-LT-T1-N-N3
FMNV2-LT-T1-N-N4
FMNV2-LT-T1-N-N5
FMNV2-LT-T1-N-N6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörper, Form Grundwerkstoff Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Dichtungswerkstoff Maximaler CV-Wert (bei vollständiger Öffnung)

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.00021

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.0012

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.004

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.006

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.016

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.031

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.04

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.12

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.15

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.18

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.016

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.031

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.04

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.12

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.15

245.25 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.18

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.016

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.031

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.04

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.12

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.15

242.38 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardMessing (vernickelt)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.18

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.00021

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.0012

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.004

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.006

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.016

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.031

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.04

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.12

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.15

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-EPDM0.18

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.016

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.031

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.04

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.12

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.15

337.50 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-NBR0.18

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.016

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.031

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.04

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.12

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.15

334.62 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Rc1/4-Rc1/4-FKM (Standard)0.18

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.00021

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.0012

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.004

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.006

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.016

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.031

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.04

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.12

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.15

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18EPDM0.18

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.00021

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.0012

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.004

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.006

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.016

397.39 €

1 19 Arbeitstage 10Winkel (L) StandardEdelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Metallrohrverbindung-3.18Metallrohrverbindung-3.18NBR0.031

Loading...

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.0
Knopfwerkstoff Nylon + Aluminium usw.

Technischer Support