Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUBV-15A |
PUBV-15B |
PUBV-15C |
PUBV-15D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-wert | Plattenöffnungs-Ø (φ) | Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte (mm) | Grifflänge L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | 38 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | 47.0 | ||
95.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 44 | 38 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 11.0 | 47.0 | ||
141.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 48 | 42 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 13.0 | 57.0 | ||
170.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 57 | 45 | 10.0 | 6.5 | 16.5 | 16.0 | 57.0 |
Loading...
Grundkörper, Form | Absperrventil | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standarddurchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::4.9 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Plattendicke T (min.)(mm) | 1.0 |
Plattendicke T (max.)(mm) | 5.0 | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-wert
Plattenöffnungs-Ø(φ)
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte(mm)
Grifflänge L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften