Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa MINI KUGELHÄHNE

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa MINI KUGELHÄHNE
Easy to mount and operate in a small space due to simple structure and easy open/close operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBV-14B
UBV-14C
UBV-14D
UBV-14E
UBV-14F
UBV-14I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
MAX. Cv-wert Grifflänge L1
(mm)

60.21 €

1 6 Arbeitstage 1/4B1/4B40311.460.0

64.24 €

1 6 Arbeitstage 3/8B3/8B44.5343.560.0

73.12 €

1 6 Arbeitstage 1/2B1/2B54.5465.090.0

86.43 €

1 6 Arbeitstage 3/4B3/4B614910.190.0

113.09 €

1 6 Arbeitstage 1B1B755217.590.0

239.95 €

1 6 Arbeitstage 2B2B1007564.5150.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::3.92 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Spezifikationen Grundkörper Standard

Technischer Support