2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (Rc-Gewinde-Messgerät-Verbindung)

2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (Rc-Gewinde-Messgerät-Verbindung)
[Features]
· A flareless type that can be connected by simply inserting the tube and tightening the nut — no special flare tools or brazing are required.
· The tube is compressed firmly by the effective plastic deformation of the rings. This is achieved by the interaction of the unique double rings, which produce a very strong resistance to pressure.
· The sealed parts of the main body are carefully finished to ensure high air-tightness despite using metal seals.
· Low tightening torque, small, and lightweight for easy attaching/removal.
· Tube sizes are displayed on the nut for easy visible size checking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDWG-3A-R
PDWG-3B-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø

10.16 €

1 7 Arbeitstage 101/8B (6A)

10.77 €

1 7 Arbeitstage 101/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 3 Passender Rohr-AD 1(mm) 3 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 4.9 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Maximale Betriebstemperatur(°C) 125

Technischer Support