Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Buscheinsatz)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Buscheinsatz)
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PUW-IN-12

Teilenummer
PUW-IN-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.13 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Stützhülse Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 41
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) -196::400 Nenn-Ø A(φ) 12.0
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 1.8 Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Sie befinden sich auf der Seite für Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Buscheinsatz), die Teilenummer ist PUW-IN-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUW-IN-12.

Technischer Support