Winkelverbindungsmodell Ringdichtung

Winkelverbindungsmodell Ringdichtung
Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RL-6-R

Teilenummer
RL-6-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.86 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 6 Passender Rohr-AD 1(mm) 6 Max. Betriebsdruck(MPa) 4.9
Oberflächenbehandlung Vernickelt Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) -45::125 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelverbindungsmodell Ringdichtung, die Teilenummer ist RL-6-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RL-6-R.

Technischer Support