700 G ISOA, Arretierhebel

700 G ISOA, Arretierhebel
[Features]
• Cost-effective general-purpose valves that are compliant with JIS and ISO standards
• Compatible with JIS and ISO interfaces.
• Globally patented cosine curve®
.· Structure sheet ring.
• Durability is significantly improved thanks to the spherical valve body.
• Self-aligning shaft seal with a backup ring.
• Long bonnet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-100A
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-125A
700G-1T-FCD450-SCS14-NBR-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Height H2
(mm)

177.19 €

1 7 Arbeitstage 4B(100A)4B(100A)52167

233.01 €

1 6 Arbeitstage 5B(125A)5B(125A)56191

284.93 €

1 6 Arbeitstage 6B(150A)6B(150A)56202

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Butterfly Valve Haupteinheits-Material EN-JS 1040 Äquiv. Geeignetes Fluid Water / Air
Applicable flange standard JIS 5K/10K, Common Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch (Zwischenflanschausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Flange (Wafer Type)
Griffform Lock Lever Type Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Bedienverfahren Manual Operation Type Sheet Ring material NBR Max Allowable Pressure(MPa) 1
Valve Body Material EN 1.4408 Equiv.

Technischer Support