Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JR04DC |
JR06DC |
JR08DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
126.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 04 (1/4B) | [1/4B] 04 (1/4B) | |
210.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06 (3/8B) | [3/8B] 06 (3/8B) | ||
237.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 08 (1/2B) | [1/2B] 08 (1/2B) |
Loading...
Anschlussstück-Ausführung | Drehbarer Anschluss | Geeignetes Fluid | Mineralbetriebsöl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 20.5 | Zulässige Drehzahl(min⁻¹) | 10 | Verbindungsart | Anschluss Gewinde⇔Gewinde |
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) | Rc | Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) | R | O-Ring-Werkstoff | NBR |
Anschlussstück-Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften