Schwenkverbindung / Außengewinde / Stahl / JL-CD

Schwenkverbindung / Außengewinde / Stahl / JL-CD
For use in piping in civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery that use mineral hydraulic oil as a fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JL06CG

Teilenummer
JL06CG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.38 €

1 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gewindegröße 06 (3/8B) Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) R Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Außengewinde)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) 06 (3/8B) O-Ring-Werkstoff NBR Anschlussstück-Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkverbindung / Außengewinde / Stahl / JL-CD, die Teilenummer ist JL06CG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JL06CG.

Technischer Support