Schwenkverbindung, JL-DD Serie

Schwenkverbindung, JL-DD Serie
  • Mengenrabatt
For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04DD
JL08DD
JL16DD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

108.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

128.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

226.71 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) Rc Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) Rc O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support