Schwenkverbindung, JL-GC Serie

Schwenkverbindung, JL-GC Serie
  • Mengenrabatt
For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04GC
JL06GC
JL08GC
JL12GC
JL16GC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

81.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

92.93 €

1 5 Arbeitstage 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

80.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

119.69 €

1 5 Arbeitstage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

151.69 €

1 9 Arbeitstage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) G (mit 30°-Einschraubwinkel und Außengewinde) Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) R O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support