Schwenkverbindung, JL-DC Serie

Schwenkverbindung, JL-DC Serie
  • Mengenrabatt
For use in piping for civil engineering and construction machinery, manufacturing machinery, and general hydraulic machinery using mineral hydraulic oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JL04DC
JL06DC
JL08DC
JL12DC
JL16DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)

74.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

80.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

121.35 €

1 5 Arbeitstage 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

127.53 €

1 5 Arbeitstage 12 (3/4B)[3/4B] 12 (3/4B)

169.44 €

1 36 Arbeitstage 16 (1B)[1b] 16 (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussstück-Ausführung Allgemeine Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Mineralbetriebsöl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 20.5 Zulässige Drehzahl(min⁻¹) 10 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde
Gehäuseausführung für die Schlauchseite (Schraubanschluss) Rc Wellenausführung auf der Maschinenseite (Schraubanschluss) R O-Ring-Werkstoff NBR
Anschlussstück-Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support