Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KW1-G2-20A |
KW1-G2-25A |
KW1-G2-32A |
KW1-G2-40A |
KW1-G2-50A |
KW1-G2-65A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø | Steuerseite, Flanschnenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,004.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
1,009.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
1,502.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
1,650.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
1,900.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
1,960.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Zulässiges Strömungsmedium | Öl | Form | W-Form | Grundwerkstoff | FC |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K FF-Flansch | Versorgungsseite, Endanschluss | JIS 10K FF-Flansch | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Mesh | 60 Mesh | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | max. 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø
Steuerseite, Flanschnenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften