CS-3SSN, Rückschlagventil (für Kalt- / Warmwasser)

CS-3SSN, Rückschlagventil (für Kalt- / Warmwasser)
Spring-type for apartment buildings, houses, building facilities, etc. (low pressure loss, prevents water hammer)

[Features]
· For various water supply systems; prevents backflow using back pressure when the pressure of the supply water source decreases due to water supply cutoff, and for maintenance of a reliable and safe water supply.
· Spring style with a closing valve for back-flow prevention during a water outage; prevents water hammering, delivering excellent safety.
· Valve body includes a synthetic rubber disk.
· Usable with warm water up to 90°C.
· Water can be supplied with low pressure loss.
· Pipe end cores are used for connectors, as they are made of material that will not rust, thus preventing rust-colored water.
· The valve body employs a cartridge structure for easy maintenance.
· Noise is kept to 40 dB or below (at rated flow rate) while water is flowing, roughly the same level of noise produced by standard pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS3SSN-F-20A

Teilenummer
CS3SSN-F-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.92 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Endanschluss Einlassöffnung JIS Rc Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung 3/4B (20A)
Endanschluss Auslassöffnung JIS Rc Endanschluss Gewindenenn-Ø Auslassöffnung 3/4B (20A) Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) 5~90

Sie befinden sich auf der Seite für CS-3SSN, Rückschlagventil (für Kalt- / Warmwasser) , die Teilenummer ist CS3SSN-F-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS3SSN-F-20A.

Technischer Support