Bypass-Ventil (FV-Ventil) , verwandte Produkte, Pilot-Kugelhahn LB-2N

Bypass-Ventil (FV-Ventil) , verwandte Produkte, Pilot-Kugelhahn LB-2N
Product complies with the performance standards of the Water Supply Act of Japan

[Features]
· Duplex type pilot ball tap comes standard with a constant water level valve (FV valve, nominal diameter of 200 or less), is connected to the constant water level valve main body, and controls the water level in a water tank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LB2N-F2-20A

Teilenummer
LB2N-F2-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.67 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventiltyp Kugelhahn Haupteinheits-Form Winkel Haupteinheits-Material JIS-CAC-Bronzeguss
Zulässiges Strömungsmedium Wasser Endanschluss Einlassöffnung G Endanschluss Nenngewinde-Ø Einlassöffnung 3/4B (20A)
Griffform Ohne Griff Grundkörper, Lauffläche NA

Sie befinden sich auf der Seite für Bypass-Ventil (FV-Ventil) , verwandte Produkte, Pilot-Kugelhahn LB-2N, die Teilenummer ist LB2N-F2-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LB2N-F2-20A.

Technischer Support