NS-Standard V-Umlenkrolle B

NS-Standard V-Umlenkrolle B
Nominal diameter 2 to 30 inches, with 1 to 5 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotation.

[Features]
· Extensive range of applications, with high level of model configuration, and safety for quality to satisfy user needs.
· The NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS2XB1
NS2.5XB1
NS3BETAXB2
NS3BETAXB3
NS3XB1
NS3XB2
NS3XB3
NS3XB5
NS3.5BETAXB2
NS3.5BETAXB3
NS3.5XB1
NS3.5XB3
NS3.5XB4
NS3.5XB5
NS4BETAXB2
NS4XB1
NS4XB2
NS4XB3
NS4XB4
NS4XB5
NS4.5BETAXB2
NS4.5BETAXB3
NS4.5XB2
NS4.5XB3
NS4.5XB4
NS4.5XB5
NS5XB2
NS5XB3
NS5XB4
NS5XB5
NS5.5BETAXB2
NS5.5BETAXB3
NS5.5XB1
NS5.5XB3
NS5.5XB4
NS5.5XB5
NS6XB1
NS6XB2
NS6XB3
NS6XB4
NS6XB5
NS6.5XB1
NS6.5XB3
NS6.5XB4
NS6.5XB5
NS7XB1
NS7XB2
NS7XB3
NS7XB4
NS7XB5
NS8XB1
NS8XB2
NS8XB3
NS8XB4
NS8XB5
NS9XB1
NS9XB2
NS9XB3
NS9XB5
NS10XB1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Außen-Ø
(mm)
dm
(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)
Anzahl Nuten Nutbreite
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(1/min)

6.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10250.839.812940115.863600

12.93 €

1 5 Arbeitstage 102 1/263.552.522943115.863600

22.56 €

1 14 Arbeitstage 10376.265.228944215.863600

28.01 €

1 5 Arbeitstage 10376.265.2281364315.863600

16.36 €

1 5 Arbeitstage 10376.265.225943115.863600

22.56 €

1 5 Arbeitstage 10376.265.225963215.863600

28.01 €

1 8 Arbeitstage 10376.265.2281383315.863600

57.67 €

1 9 Arbeitstage 10376.265.22815104515.863600

29.02 €

1 7 Arbeitstage 103 1/288.977.930944215.863600

36.24 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.977.9301364315.863600

20.54 €

1 5 Arbeitstage 103 1/288.977.925943115.863600

36.24 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.977.9281383315.863600

48.54 €

1 8 Arbeitstage 103 1/288.977.9301584415.863600

64.89 €

1 9 Arbeitstage 103 1/288.977.93015104515.863600

32.96 €

1 14 Arbeitstage 104101.690.635944215.863600

24.34 €

1 5 Arbeitstage 104101.690.628943115.863600

32.96 €

1 5 Arbeitstage 104101.690.628963215.863600

47.65 €

1 8 Arbeitstage 104101.690.6321583315.863600

57.92 €

1 8 Arbeitstage 104101.690.6351584415.863600

81.75 €

1 8 Arbeitstage 104101.690.63515104515.863600

41.44 €

1 7 Arbeitstage 104 1/2114.3103.340944215.863600

57.67 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3103.3401564315.863600

41.44 €

1 5 Arbeitstage 104 1/2114.3103.332963215.863600

57.67 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3103.3351583315.863600

66.15 €

1 8 Arbeitstage 104 1/2114.3103.3401584415.863600

99.74 €

1 9 Arbeitstage 104 1/2114.3103.34015104515.863600

47.53 €

1 5 Arbeitstage 105127116.0321263215.863600

68.81 €

1 12 Arbeitstage 105127116.0351583315.863600

84.41 €

1 8 Arbeitstage 105127116.0501884415.863600

120.40 €

1 8 Arbeitstage 105127116.05018104515.863600

55.01 €

1 7 Arbeitstage 105 1/2139.7128.7551244215.863600

75.54 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7128.7551564315.863600

38.28 €

1 5 Arbeitstage 105 1/2139.7128.732943115.863600

75.54 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7128.7401583315.863600

97.84 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7128.7551884415.863600

100.67 €

1 8 Arbeitstage 105 1/2139.7128.75518104515.863600

41.95 €

1 5 Arbeitstage 106152.4141.428935115.863000

57.92 €

1 5 Arbeitstage 106152.4141.4351244215.863000

79.60 €

1 8 Arbeitstage 106152.4141.4401564315.863000

106.21 €

1 8 Arbeitstage 106152.4141.4421884415.863000

107.40 €

1 8 Arbeitstage 106152.4141.44218104515.863000

48.66 €

1 5 Arbeitstage 106 1/2165.1154.1281235115.863000

86.31 €

1 8 Arbeitstage 106 1/2165.1154.1401564315.863000

113.06 €

1 8 Arbeitstage 106 1/2165.1154.1421884415.863000

112.09 €

1 8 Arbeitstage 106 1/2165.1154.14218104515.863000

49.42 €

1 5 Arbeitstage 107177.8166.8321235116.071800

68.69 €

1 5 Arbeitstage 107177.8166.8351244216.071800

94.16 €

1 8 Arbeitstage 107177.8166.8422064316.071800

130.41 €

1 8 Arbeitstage 107177.8166.8462084416.071800

132.99 €

1 8 Arbeitstage 107177.8166.84820104516.071800

54.25 €

1 5 Arbeitstage 108203.2192.2321235116.071800

70.09 €

1 5 Arbeitstage 108203.2192.2351244216.071800

105.57 €

1 8 Arbeitstage 108203.2192.2422064316.071800

101.55 €

1 8 Arbeitstage 108203.2192.2462084416.071800

148.84 €

1 8 Arbeitstage 108203.2192.25020104516.071800

60.46 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6321235116.291800

97.46 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6421244216.291800

85.80 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6422064316.291800

174.95 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.65020104516.291800

70.85 €

1 8 Arbeitstage 1010254.0243.0351238116.291800

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Dicke V-Riemen(mm) 11

Technischer Support