STB-Buchse 8545

STB-Buchse 8545
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB8545X28-F
STB8545X28-N
STB8545X30-F
STB8545X30-N
STB8545X32-F
STB8545X32-N
STB8545X35-F
STB8545X35-N
STB8545X38-N
STB8545X40-F
STB8545X40-N
STB8545X42-F
STB8545X42-N
STB8545X45-F
STB8545X45-N
STB8545X48-F
STB8545X48-N
STB8545X50-F
STB8545X50-N
STB8545X55-F
STB8545X55-N
STB8545X60-F
STB8545X60-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandarddurchmesser Wellenbohrung Schlüssel-Typ

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1028Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1028Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1030Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1030Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1032Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1032Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1035Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1035Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1038Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1040Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1040Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1042Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 20 Arbeitstage 1042Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1045Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1045Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1048Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1048Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1050Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1050Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1055Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1055Neuer JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1060Alter JIS-Schlüssel

75.99 €

1 9 Arbeitstage 1060Neuer JIS-Schlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 2 Schraubengröße Innensechskantbefestigungsschraube (speziell für Schraubenspitzen) M12X25 Nenngröße 8545
Außen-Ø(mm) 85 Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) 60 Buchsenart X

Technischer Support