SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL] (Pumpen Montageseite)

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL] (Pumpen Montageseite)
JIS B1452 standard. Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630. Material FC200.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL90P
CL125P
CL140P
CL224P
CL250P
CL280P
CL355P
CL400P
CL450P
CL560P
CL630P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)

32.45 €

1 8 Arbeitstage 3~Unter 52001~400090283.94000

47.53 €

1 5 Arbeitstage 20~Unter 502001~40001254524.54000

60.07 €

1 5 Arbeitstage 20~Unter 502001~400014050494000

153.88 €

1 8 Arbeitstage 100~Unter 5002001~400022480392.22850

219.84 €

1 84 Arbeitstage 500~Unter 10002001~400025090617.62550

348.76 €

1 84 Arbeitstage 500~Unter 10002001~4000280100980.42300

625.27 €

1 84 Arbeitstage 1000~Unter 50001001~200035512524511800

845.99 €

1 8 Arbeitstage 1000~Unter 50001001~20004001253921.61600

1,127.64 €

1 8 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~20004501406176.51400

1,815.84 €

1 84 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~20005601609803.91150

2,246.77 €

1 8 Arbeitstage 10000~Unter 20000301~100063018015686.31000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Grundkörper
Anwendung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support