SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL] (Motoranbauseite)

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL] (Motoranbauseite)
  • Mengenrabatt
JIS B1452 standard. Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630. Material FC200.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL125M
CL560M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)

35.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20~Unter 502001~40001254524.54000

1,815.84 €

1 65 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~20005601609803.91150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Grundkörper
Anwendung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support