JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS1 (weicher Nylon-Schlauch, metrische Serie)

JUNRON A (Nylonschlauch) JUNRON AS1 (weicher Nylon-Schlauch, metrische Serie)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Excellent mechanical strengths (especially, pressure resistance, wear resistance and bending fatigue tolerance).
· Product has superior low temperature and heat resistance properties.
· Highly flexible.
· Product has superior oil resistance and chemical resistance properties (especially alkali resistance).
▪ No risk of toxic substances being released.
▪ It is light in weight and has excellent workability

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45-16-BK-20
45-16-BK-100
45-16-W-20
45-16-W-100
70-06-BK-100
70-06-W-20
70-06-W-100
70-08-B-20
70-08-BK-20
70-08-BK-100
70-08-G-20
70-08-R-20
70-08-W-20
70-08-W-100
70-08-Y-20
70-10-B-20
70-10-BK-20
70-10-BK-100
70-10-G-20
70-10-R-20
70-10-W-20
70-10-W-100
70-10-Y-20
70-12-B-20
70-12-BK-20
70-12-BK-100
70-12-G-20
70-12-R-20
70-12-W-20
70-12-W-100
70-12-Y-20
70-16-BK-20
70-16-BK-100
70-16-W-20
70-16-W-100
100-04-B-20
100-04-BK-20
100-04-BK-100
100-04-G-20
100-04-R-20
100-04-W-20
100-04-W-100
100-04-Y-20
100-06-B-20
100-06-BK-20
100-06-BK-100
100-06-G-20
100-06-R-20
100-06-W-20
100-06-W-100
100-06-Y-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

118.41 €

1 12 Arbeitstage 16Bis zu 2013Bis zu 15Schwarz10020

513.52 €

1 12 Arbeitstage 16Bis zu 2013Bis zu 15Schwarz100100

118.41 €

1 10 Arbeitstage 16Bis zu 2013Bis zu 15Milchweiß10020

513.52 €

1 12 Arbeitstage 16Bis zu 2013Bis zu 15Milchweiß100100

91.94 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5Schwarz24100

27.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5Milchweiß2420

97.45 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5Milchweiß24100

34.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 86Bis zu 6Blau3320

36.24 €

1 6 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Schwarz3320

132.06 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Schwarz33100

36.24 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Grün3320

34.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 86Bis zu 6Rot3320

36.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Milchweiß3320

132.06 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Milchweiß33100

36.24 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Gelb3320

52.51 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Blau4120

52.51 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Schwarz4120

183.40 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Schwarz41100

52.51 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Grün4120

52.51 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Rot4120

52.51 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Milchweiß4120

183.40 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Milchweiß41100

52.51 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Gelb4120

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Blau5020

72.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Bis zu 159Bis zu 9Schwarz5020

279.66 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Schwarz50100

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Grün5020

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Rot5020

80.07 €

1 6 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Milchweiß5020

279.66 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Milchweiß50100

80.07 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Gelb5020

135.53 €

1 10 Arbeitstage 16Bis zu 2012Bis zu 15Schwarz6520

624.01 €

1 10 Arbeitstage 16Bis zu 2012Bis zu 15Schwarz65100

122.17 €

1 12 Arbeitstage 16Bis zu 2012Bis zu 15Milchweiß6520

624.01 €

1 10 Arbeitstage 16Bis zu 2012Bis zu 15Milchweiß65100

19.72 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1020

23.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

98.58 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz10100

21.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün1020

21.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42.5Bis zu 3Rot1020

23.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß1020

98.58 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß10100

19.72 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb1020

27.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau1720

29.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1720

106.38 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz17100

27.48 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Grün1720

27.48 €

1 11 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Rot1720

27.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß1720

106.38 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß17100

27.48 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb1720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff: Nylon Weiches Nylon
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::70

Technischer Support