TOMBO Nr. 9003 Naflon PTFE-Schlauch

TOMBO Nr. 9003 Naflon PTFE-Schlauch
  • Mengenrabatt
Fluororesin (PTFE) tube. Excellent chemical resistance, heat resistance, and weatherproof performance.

[Features]
· Chemical permeation is minimal (reduced to approximately 60% of PFA-HG (measured with hydrochloric acid, nitrogen, and oxygen)).
· The amount of permeation for a PFA-HG tube is reduced to approximately 50% that of a standard PFA tube (HCl comparison).
· Elution of fluorine ions is minimal (equivalent to a PFA-HG tube).
· The inner surface of the tube is smooth (Equivalent to a PFA-HG tube).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9003-PTFE-0.7X1.7-10M
9003-PTFE-0.9X1.7-10M
9003-PTFE-1.59X3.17-10M
9003-PTFE-3.17X6.35-10M
9003-PTFE-4.35X6.35-10M
9003-PTFE-10.70X12.70-10M
9003-PTFE-12.5X14.0-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Innendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Berstdruck bei Raumtemperatur
(MPa)

43.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.7Bis zu 20.7Max. 11202.3

80.61 €

1 8 Arbeitstage 101.7Bis zu 20.9Max. 11202.3

50.31 €

1 5 Arbeitstage 103.17Bis zu 41.59Bis zu 2511.7

132.90 €

1 7 Arbeitstage 106.35Bis zu 73.17Bis zu 41511.8

100.93 €

1 8 Arbeitstage 106.35Bis zu 74.35Bis zu 5305.4

210.00 €

1 8 Arbeitstage 1012.7Bis zu 1510.7Bis zu 151152.1

338.24 €

1 8 Arbeitstage 1014Bis zu 1512.5Bis zu 152001.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Antistatisch / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Transparent (einschließlich gefärbt)
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Fluor-Kunststoff PTFE Betriebstemperaturbereich(°C) -40::260
Länge(m) 10

Technischer Support