Flexible Leitung mit Flansch, nicht geschweißt, TF-20000

Flexible Leitung mit Flansch, nicht geschweißt, TF-20000
The flange can be connected to standard flanges, and mounts loosely to the tube. Features a long effective tube length, helping mitigate against vibration and repetitive tube displacement. All stainless steel welded parts. (Standard SUS304)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TF-20000-80A-500

Teilenummer
TF-20000-80A-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.25 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Rohre Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) ID d(mm) 78.5
Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck (Leistungswert von Rohr und Umflechtung)(MPa) 1.62 Umflechtung Verfügbar
Minimaler Biegeradius(mm) 220 Aussen - D(Ø) 103.0 Bohrungs-Ø 80A
Rohrausführung Robustes Omega Rohr Lastabhängige Anzahl der Umflechtungslagen Einlagig Länge(mm) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Leitung mit Flansch, nicht geschweißt, TF-20000, die Teilenummer ist TF-20000-80A-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TF-20000-80A-500.

Technischer Support